Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06156-404008 |
06156-4040082 |
06156-405010 |
06156-4050102 |
06156-406312 |
06156-4063122 |
06156-408016 |
06156-4080162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | chuté | 14 | 8.4 | 25 | 15 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Poli | 14 | 8.4 | 25 | 15 | ||
7.60 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | chuté | 18 | 10.5 | 32 | 18 | ||
12.45 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Poli | 18 | 10.5 | 32 | 18 | ||
10.35 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | chuté | 25 | 13 | 40 | 22 | ||
15.95 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Poli | 25 | 13 | 40 | 22 | ||
15.30 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | chuté | 25 | 17 | 50 | 28 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | Poli | 25 | 17 | 50 | 28 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Forme(mm) | D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
D2(mm)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles