Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (06156)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, aluminium, forme L, avec filetage extérieur (06156)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Universels

· Version : tribofinition ou polissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06156-604008X20
06156-604008X25
06156-604008X30
06156-604008X40
06156-604008X50
06156-605010X20
06156-605010X25
06156-605010X30
06156-605010X40
06156-605010X50
06156-606312X20
06156-606312X30
06156-606312X40
06156-606312X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

12.75 €

1 4 jours M840142520

12.89 €

1 4 jours M840142525

13.00 €

1 4 jours M840142530

13.41 €

1 4 jours M840142540

13.58 €

1 4 jours M840142550

14.46 €

1 4 jours M1050183220

14.53 €

1 4 jours M1050183225

14.71 €

1 4 jours M1050183230

14.84 €

1 4 jours M1050183240

15.10 €

1 4 jours M1050183250

17.88 €

1 4 jours M1263254020

18.06 €

1 4 jours M1263254030

18.42 €

1 4 jours M1263254040

19.73 €

1 4 jours M1263254050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Corps de finition de surface(mm) chuté Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Forme(mm) L

Assistance technique