Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06158-5032062 |
06158-5032063 |
06158-5040082 |
06158-5040083 |
06158-5050102 |
06158-5050103 |
06158-5063122 |
06158-5063123 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur d’alésage (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Poli | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | grenaillé | 12 | 21 | 10 | 12 | 15 | ||
13.65 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Poli | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | ||
12.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | grenaillé | 14 | 26 | 14 | 15 | 18 | ||
16.09 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Poli | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | ||
14.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | grenaillé | 18 | 34 | 20 | 18 | 21 | ||
19.76 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Poli | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 | ||
17.76 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | grenaillé | 20 | 42 | 25 | 22 | 25 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Forme(mm) | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur d’alésage(mm)
T1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles