Poignées à paumes, DIN 6335 fonte grise, forme B, percées (06160)

Poignées à paumes, DIN 6335 fonte grise, forme B, percées (06160)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme B : perçage traversant

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06160-206
06160-208
06160-210
06160-212
06160-216
06160-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3

2.15 €

1 4 jours 326122010

2.98 €

1 4 jours 408142514

3.91 €

1 4 jours 5010183220

5.27 €

1 4 jours 6312204025

8.61 €

1 4 jours 8016255030

16.70 €

1 4 jours 10020326338

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Forme(mm) B

Assistance technique