Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06160-506 |
06160-508 |
06160-510 |
06160-512 |
06160-516 |
06160-520 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur d’alésage (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 20 | 10 | 12 | 15 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 25 | 14 | 15 | 18 | ||
3.91 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 | 18 | 21 | ||
5.27 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 40 | 25 | 22 | 25 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 25 | 50 | 30 | 28 | 32 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | M20 | 100 | 32 | 63 | 38 | 36 | 40 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Fonte grise | Forme(mm) | E |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur d’alésage(mm)
T1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles