Écrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, Forme L, avec filetage (06160) (Numéros de référence)

Écrous croisillon en fonte grise, DIN 6335, Forme L, avec filetage (06160)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06160-606X15
06160-606X20
06160-606X25
06160-606X30
06160-606X40
06160-606X50
06160-608X20
06160-608X25
06160-608X30
06160-608X40
06160-608X50
06160-610X20
06160-610X25
06160-610X30
06160-610X40
06160-610X50
06160-612X20
06160-612X30
06160-612X40
06160-612X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
D2
(mm)

7.98 €

1 4 jours M615322012

8.06 €

1 4 jours M620322012

8.09 €

1 4 jours M625322012

8.13 €

1 4 jours M630322012

8.28 €

1 4 jours M640322012

8.36 €

1 4 jours M650322012

8.86 €

1 4 jours M820402514

9.11 €

1 4 jours M825402514

9.14 €

1 4 jours M830402514

9.19 €

1 4 jours M840402514

9.30 €

1 4 jours M850402514

11.84 €

1 4 jours M1020503218

11.87 €

1 4 jours M1025503218

11.94 €

1 4 jours M1030503218

12.05 €

1 4 jours M1040503218

12.12 €

1 4 jours M1050503218

12.36 €

1 4 jours M1220634020

12.42 €

1 4 jours M1230634020

12.64 €

1 4 jours M1240634020

12.75 €

1 4 jours M1250634020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Fonte Matériau principal Fonte grise
Matériau du composant Acier inoxydable Forme L

Assistance technique