Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme L avec filetage extérieur (06180)

Poignées à paumes, similaires à DIN 6335, forme L avec filetage extérieur (06180)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06180-505X15
06180-505X20
06180-505X25
06180-505X30
06180-505X40
06180-505X50
06180-506X15
06180-506X20
06180-506X25
06180-506X30
06180-506X40
06180-506X50
06180-508X20
06180-508X25
06180-508X30
06180-508X35
06180-508X40
06180-508X45
06180-508X50
06180-510X20
06180-510X25
06180-510X30
06180-510X35
06180-510X40
06180-510X45
06180-510X50
06180-512X20
06180-512X30
06180-512X40
06180-512X50
06180-512X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)

0.80 €

1 4 jours M5251216815

0.80 €

1 4 jours M5251216820

0.83 €

1 4 jours M5251216825

0.86 €

1 4 jours M5251216830

0.94 €

1 4 jours M5251216840

0.95 €

1 4 jours M5251216850

0.86 €

1 4 jours M63214201015

0.87 €

1 4 jours M63214201020

0.94 €

1 4 jours M63214201025

0.94 €

1 4 jours M63214201030

1.01 €

1 4 jours M63214201040

1.06 €

1 4 jours M63214201050

1.16 €

1 4 jours M84018251320

1.17 €

1 4 jours M84018251325

1.19 €

1 4 jours M84018251330

1.31 €

1 4 jours M84018251335

1.34 €

1 4 jours M84018251340

1.44 €

1 4 jours M84018251345

1.59 €

1 4 jours M84018251350

1.56 €

1 4 jours M105022322020

1.60 €

1 4 jours M105022322025

1.70 €

1 4 jours M105022322030

1.75 €

1 4 jours M105022322035

1.85 €

1 4 jours M105022322040

1.95 €

1 4 jours M105022322045

2.06 €

1 4 jours M105022322050

2.46 €

1 4 jours M126326402520

2.57 €

1 4 jours M126326402530

2.69 €

1 4 jours M126326402540

2.87 €

1 4 jours M126326402550

3.04 €

1 4 jours M126326402560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) finition polie noire Forme(mm) L

Assistance technique