Poignées à paumes, pièces métalliques, acier inoxydable, forme K avec douilles filetées (06181)

Poignées à paumes, pièces métalliques, acier inoxydable, forme K avec douilles filetées (06181)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : insert taraudé

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06181-22505
06181-23206
06181-24008
06181-25010
06181-26312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
T6 minimum
(mm)

2.69 €

1 4 jours M525121689.57.5

2.91 €

1 4 jours M632142010129

3.46 €

1 4 jours M8401825131412

4.22 €

1 4 jours M10502232201815

6.13 €

1 4 jours M12632640252218

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Couleur principale(mm) finition polie noire Forme(mm) K

Assistance technique