Poignées à paumes, pièces métalliques, acier inoxydable, forme L, avec filetage extérieur (06181)

Poignées à paumes, pièces métalliques, acier inoxydable, forme L, avec filetage extérieur (06181)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : tige filetée

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06181-52505X15
06181-52505X20
06181-53206X15
06181-53206X20
06181-53206X25
06181-53206X30
06181-53206X40
06181-53206X50
06181-54008X20
06181-54008X25
06181-54008X30
06181-54008X40
06181-54008X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)

2.00 €

1 4 jours M5251216815

2.03 €

1 4 jours M5251216820

1.97 €

1 4 jours M63214201015

2.04 €

1 4 jours M63214201020

2.06 €

1 4 jours M63214201025

2.08 €

1 4 jours M63214201030

2.28 €

1 4 jours M63214201040

2.50 €

1 4 jours M63214201050

2.69 €

1 4 jours M84018251320

2.76 €

1 4 jours M84018251325

2.97 €

1 4 jours M84018251330

3.86 €

1 4 jours M84018251340

4.26 €

1 4 jours M84018251350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier inoxydable
Couleur principale(mm) finition polie noire Forme(mm) L

Assistance technique