Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06192-44008 |
06192-440082 |
06192-45010 |
06192-450102 |
06192-46312 |
06192-463122 |
06192-48016 |
06192-480162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | chuté | 14 | 8.4 | 25 | 13 | 12 | ||
11.66 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Poli | 14 | 8.4 | 25 | 13 | 12 | ||
8.50 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | chuté | 18 | 10.5 | 32 | 17 | 16 | ||
14.23 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Poli | 18 | 10.5 | 32 | 17 | 16 | ||
10.85 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | chuté | 20 | 13 | 40 | 21 | 20 | ||
15.69 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Poli | 20 | 13 | 40 | 21 | 20 | ||
14.23 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | chuté | 25 | 17 | 50 | 25 | 30 | ||
23.49 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | Poli | 25 | 17 | 50 | 25 | 30 |
Loading...
Matériau du corps principal | Aluminium | Forme(mm) | D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
D2(mm)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles