Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06194-432062 |
06194-432063 |
06194-440082 |
06194-440083 |
06194-450102 |
06194-450103 |
06194-463122 |
06194-463123 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corps de finition de surface (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Poli | 12 | 6.4 | 21 | 10 | 11 | ||
9.67 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | grenaillé | 12 | 6.4 | 21 | 10 | 11 | ||
13.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Poli | 14 | 8.4 | 26 | 13 | 14 | ||
12.23 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | grenaillé | 14 | 8.4 | 26 | 13 | 14 | ||
17.58 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Poli | 18 | 10.5 | 34 | 17 | 18 | ||
15.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | grenaillé | 18 | 10.5 | 34 | 17 | 18 | ||
22.29 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Poli | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 | ||
20.07 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | grenaillé | 20 | 13 | 42 | 21 | 22 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Forme(mm) | D |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Corps de finition de surface(mm)
D2(mm)
D6(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles