Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 | ||
14.15 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 | ||
14.27 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 | ||
15.62 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 20 | ||
15.83 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 25 | ||
15.91 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 30 | ||
16.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 14 | 26 | 13 | 40 | ||
20.34 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 25 | ||
20.52 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 30 | ||
20.78 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 40 | ||
21.05 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 18 | 34 | 17 | 50 | ||
26.03 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 30 | ||
26.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 40 | ||
26.98 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 50 | ||
27.30 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 20 | 42 | 21 | 60 |
Loading...
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface(mm) | grenaillé | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles