Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme C, trou borgne (06200)

Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme C, trou borgne (06200)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : Trou borgne lisse

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06200-306
06200-308
06200-310
06200-312
06200-316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D=alésage
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur d’alésage
(mm)
T1
(mm)

2.82 €

1 4 jours 3261220101215

2.97 €

1 4 jours 4081425131518

4.22 €

1 4 jours 50101832171821

6.17 €

1 4 jours 63122040212225

11.07 €

1 4 jours 80162550252832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Corps de finition de surface(mm) chuté
Forme(mm) C

Assistance technique