Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (06200)

Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme D, filetage à tête fraisée (06200)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : Trou taraudÈ

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06200-406
06200-408
06200-410
06200-412
06200-416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

2.82 €

1 4 jours M632126.4201010

2.97 €

1 4 jours M840148.4251313

4.22 €

1 4 jours M10501810.5321716

6.17 €

1 4 jours M12632013402120

11.07 €

1 4 jours M16802517502520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Corps de finition de surface(mm) chuté
Forme(mm) D

Assistance technique