Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme E, trou borgne taraudé (06200)

Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme E, trou borgne taraudé (06200)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : Trou borgne taraudÈ

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06200-506
06200-508
06200-510
06200-512
06200-516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
T1
(mm)

2.82 €

1 4 jours M6321220101215

2.97 €

1 4 jours M8401425131518

4.22 €

1 4 jours M10501832171821

6.17 €

1 4 jours M12632040212225

11.07 €

1 4 jours M16802550252832

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Corps de finition de surface(mm) chuté
Forme(mm) E

Assistance technique