Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme L, avec filetage extérieur (06200)

Poignées étoile, DIN 6336, fonte grise, forme L, avec filetage extérieur (06200)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : avec tige filetée

· Version : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06200-606X15
06200-606X20
06200-606X25
06200-606X30
06200-608X20
06200-608X25
06200-608X30
06200-608X40
06200-610X25
06200-610X30
06200-610X40
06200-610X50
06200-612X30
06200-612X40
06200-612X50
06200-612X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

7.13 €

1 4 jours M632122015

8.16 €

1 4 jours M632122020

8.28 €

1 4 jours M632122025

8.36 €

1 4 jours M632122030

9.30 €

1 4 jours M840142520

9.43 €

1 4 jours M840142525

9.52 €

1 4 jours M840142530

9.66 €

1 4 jours M840142540

12.49 €

1 4 jours M1050183225

12.59 €

1 4 jours M1050183230

12.79 €

1 4 jours M1050183240

13.01 €

1 4 jours M1050183250

14.21 €

1 4 jours M1263204030

14.31 €

1 4 jours M1263204040

14.42 €

1 4 jours M1263204050

14.66 €

1 4 jours M1263204060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Fonte grise Corps de finition de surface(mm) chuté
Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Forme(mm) L

Assistance technique