Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06208-22004 |
06208-22505 |
06208-23206 |
06208-24008 |
06208-25010 |
06208-26312 |
06208-28016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | 4 jours | M4 | 20 | 10 | 13 | 7 | 6.5 | ||
0.76 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 9.5 | ||
0.90 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 12 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | ||
1.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 22 | ||
5.80 € | 1 | 4 jours | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 30 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermodurcissable | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | finition polie noire | Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles