Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable forme K, avec douilles filetées (06209)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable forme K, avec douilles filetées (06209)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : insert taraudé en Inox

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06209-22505
06209-23206
06209-24008
06209-25010
06209-26312
06209-28016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)
T6 minimum
(mm)

3.33 €

1 4 jours M525121687.57.5

3.37 €

1 4 jours M632142010129

3.93 €

1 4 jours M8401825131412

4.98 €

1 4 jours M10502232171815

7.11 €

1 4 jours M12632640212218

13.04 €

1 4 jours M16803550252424

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Corps de finition de surface(mm) poli brillant
Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) K
Type-forme(mm) avec douilles filetées

Assistance technique