Poignées étoile, forme K, avec douilles filetées saillantes en acier (06210)

Poignées étoile, forme K, avec douilles filetées saillantes en acier (06210)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : insert taraudé

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06210-205
06210-206
06210-2061
06210-208
06210-2081
06210-210
06210-2101
06210-212
06210-216
06210-305
06210-306
06210-3061
06210-308
06210-3081
06210-310
06210-3101
06210-312
06210-316
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corde acier Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 H3 T=profondeur de filetage
(mm)

1.57 €

1 4 jours M525-Acier-1017979

1.59 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.512

1.97 €

1 4 jours M640-Acier-13.525131012

1.97 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131012

2.87 €

1 4 jours M850-Acier-1932171217

2.87 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171217

4.13 €

1 4 jours M1063-Acier-1937181217

4.13 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181217

6.09 €

1 4 jours M1663-Acier-2340211523

2.57 €

1 4 jours M5251.4305Acier inoxydablebrillant1017979

3.12 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.512

3.89 €

1 4 jours M6401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131012

3.89 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131012

5.29 €

1 4 jours M8501.4305Acier inoxydablebrillant1932171217

5.29 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171217

6.73 €

1 4 jours M10631.4305Acier inoxydablebrillant1937181217

6.73 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181217

9.55 €

1 4 jours M16631.4305Acier inoxydablebrillant2340211523

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K Type-forme(mm) avec douilles filetées

Assistance technique