Poignées étoile, forme L, douilles saillantes en acier, avec filetage extérieur (06210)

Poignées étoile, forme L, douilles saillantes en acier, avec filetage extérieur (06210)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : tige filetée

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06210-405X10
06210-405X15
06210-405X20
06210-406X10
06210-406X15
06210-406X20
06210-406X25
06210-406X30
06210-408X15
06210-408X20
06210-408X25
06210-408X30
06210-408X40
06210-408X50
06210-410X20
06210-410X25
06210-410X30
06210-410X40
06210-410X50
06210-410X60
06210-412X20
06210-412X25
06210-412X30
06210-412X40
06210-412X50
06210-412X60
06210-505X10
06210-505X15
06210-505X20
06210-506X10
06210-506X15
06210-506X20
06210-506X25
06210-506X30
06210-508X15
06210-508X20
06210-508X25
06210-508X30
06210-508X40
06210-508X50
06210-510X20
06210-510X25
06210-510X30
06210-510X40
06210-510X50
06210-510X60
06210-512X20
06210-512X25
06210-512X30
06210-512X40
06210-512X50
06210-512X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Corde acier Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 H3 L=longueur de filetage
(mm)

1.93 €

1 4 jours M525-Acier-10179710

1.93 €

1 4 jours M525-Acier-10179715

1.93 €

1 4 jours M525-Acier-10179720

2.19 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.510

2.19 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.515

2.19 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.520

2.48 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.525

2.48 €

1 4 jours M632-Acier-13.521119.530

2.57 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131015

2.64 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131020

2.77 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131025

2.87 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131030

2.94 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131040

3.12 €

1 4 jours M840-Acier-13.525131050

3.30 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171220

3.59 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171225

3.86 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171230

4.21 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171240

4.60 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171250

4.68 €

1 4 jours M1050-Acier-1932171260

4.50 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181220

4.87 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181225

5.20 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181230

5.58 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181240

5.96 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181250

6.31 €

1 4 jours M1263-Acier-1937181260

2.64 €

1 4 jours M5251.4305Acier inoxydablebrillant10179710

2.64 €

1 4 jours M5251.4305Acier inoxydablebrillant10179715

2.64 €

1 4 jours M5251.4305Acier inoxydablebrillant10179720

3.22 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.510

3.22 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.515

3.22 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.520

3.39 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.525

3.39 €

1 4 jours M6321.4305Acier inoxydablebrillant13.521119.530

4.06 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131015

4.13 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131020

4.21 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131025

4.31 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131030

4.50 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131040

4.60 €

1 4 jours M8401.4305Acier inoxydablebrillant13.525131050

5.44 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171220

5.49 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171225

5.58 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171230

5.70 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171240

5.78 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171250

5.87 €

1 4 jours M10501.4305Acier inoxydablebrillant1932171260

6.78 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181220

6.98 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181225

7.29 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181230

7.48 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181240

7.70 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181250

8.35 €

1 4 jours M12631.4305Acier inoxydablebrillant1937181260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) L Type-forme(mm) avec filetage extérieur

Assistance technique