Poignée étoile, plastique, forme K avec multiplicateur de force de serrage et douilles filetées (06210)

Poignée étoile, plastique, forme K avec multiplicateur de force de serrage et douilles filetées (06210)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06210-10-206
06210-10-208
06210-10-210
06210-10-212
06210-10-306
06210-10-308
06210-10-310
06210-10-312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)

19.14 €

1 4 jours M632Acierpassivé-bleu24312122

19.65 €

1 4 jours M840Acierpassivé-bleu25352322

21.85 €

1 4 jours M1050Acierpassivé-bleu30422727

23.53 €

1 4 jours M1263Acierpassivé-bleu35472827

25.71 €

1 4 jours M632Acier inoxydablebrillant24312122

26.41 €

1 4 jours M840Acier inoxydablebrillant25352322

29.61 €

1 4 jours M1050Acier inoxydablebrillant30422727

30.79 €

1 4 jours M1263Acier inoxydablebrillant35472827

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K T1(mm) 10

Assistance technique