Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau du composant (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 | L=longueur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.46 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier | passivé-bleu | 24 | 31 | 21 | 10 | ||
19.79 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier | passivé-bleu | 24 | 31 | 21 | 20 | ||
20.15 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 25 | 35 | 23 | 15 | ||
20.64 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier | passivé-bleu | 25 | 35 | 23 | 30 | ||
22.94 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | passivé-bleu | 30 | 42 | 27 | 20 | ||
23.79 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier | passivé-bleu | 30 | 42 | 27 | 30 | ||
24.52 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier | passivé-bleu | 35 | 47 | 28 | 20 | ||
25.23 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier | passivé-bleu | 35 | 47 | 28 | 30 | ||
27.06 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 24 | 31 | 21 | 10 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | Acier inoxydable | brillant | 24 | 31 | 21 | 20 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 35 | 23 | 15 | ||
28.59 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | Acier inoxydable | brillant | 25 | 35 | 23 | 30 | ||
31.33 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 30 | 42 | 27 | 20 | ||
31.97 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | Acier inoxydable | brillant | 30 | 42 | 27 | 30 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier inoxydable | brillant | 35 | 47 | 28 | 20 | ||
34.87 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | Acier inoxydable | brillant | 35 | 47 | 28 | 30 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme(mm) | L |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Matériau du composant(mm)
Composant de finition de surface(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H2
L=longueur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles