Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | L=longueur de filetage (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 | 8 | 8 | ||
7.20 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 | 8 | 8 | ||
7.41 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 | 8 | 8 | ||
7.66 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 | 10 | 9 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 | 10 | 9 | ||
8.00 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 | 10 | 9 | ||
8.24 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 | 10 | 9 | ||
8.43 € | 1 | 4 jours | M6 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 | 10 | 9 | ||
8.27 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 20 | 13 | 12 | ||
8.35 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 25 | 13 | 12 | ||
8.46 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 30 | 13 | 12 | ||
8.54 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 40 | 13 | 12 | ||
8.71 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 50 | 13 | 12 | ||
9.16 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 80 | 13 | 12 | ||
10.23 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 25 | 16 | 15 | ||
10.38 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 30 | 16 | 15 | ||
10.53 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 40 | 16 | 15 | ||
10.83 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 50 | 16 | 15 | ||
11.36 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 80 | 16 | 15 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 100 | 16 | 15 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant(mm) | passivé-bleu | Couleur principale(mm) | Noir | Forme(mm) | K |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
L=longueur de filetage(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles