Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable avec filetage extérieur, forme L (06212)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, pièces métalliques, acier inoxydable avec filetage extérieur, forme L (06212)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme L : tige filetée

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06212-4055X10
06212-4055X15
06212-4055X20
06212-4055X25
06212-4055X30
06212-4055X40
06212-4056X10
06212-4056X15
06212-4056X20
06212-4056X25
06212-4056X30
06212-4056X40
06212-4057X10
06212-4057X15
06212-4057X20
06212-4057X25
06212-4057X30
06212-4057X40
06212-405X10
06212-405X15
06212-405X20
06212-405X25
06212-405X30
06212-405X40
06212-4061X10
06212-4061X15
06212-4061X20
06212-4061X25
06212-4061X30
06212-4061X40
06212-4065X10
06212-4065X15
06212-4065X20
06212-4065X25
06212-4065X30
06212-4065X40
06212-4066X10
06212-4066X15
06212-4066X20
06212-4066X25
06212-4066X30
06212-4066X40
06212-4067X10
06212-4067X15
06212-4067X20
06212-4067X25
06212-4067X30
06212-4067X40
06212-40615X10
06212-40615X15
06212-40615X20
06212-40615X25
06212-40615X30
06212-40615X40
06212-40616X10
06212-40616X15
06212-40616X20
06212-40616X25
06212-40616X30
06212-40616X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

1.20 €

1 4 jours M5251216810gris clair RAL 70350.0060

1.20 €

1 4 jours M5251216815gris clair RAL 70350.0065

1.23 €

1 4 jours M5251216820gris clair RAL 70350.0072

1.24 €

1 4 jours M5251216825gris clair RAL 70350.0080

1.26 €

1 4 jours M5251216830gris clair RAL 70350.0080

1.27 €

1 4 jours M5251216840gris clair RAL 70350.0100

1.20 €

1 4 jours M5251216810rouge traffic RAL 30200.0060

1.20 €

1 4 jours M5251216815rouge traffic RAL 30200.0066

1.23 €

1 4 jours M5251216820rouge traffic RAL 30200.0072

1.24 €

1 4 jours M5251216825rouge traffic RAL 30200.0080

1.26 €

1 4 jours M5251216830rouge traffic RAL 30200.0080

1.27 €

1 4 jours M5251216840rouge traffic RAL 30200.0100

1.20 €

1 4 jours M5251216810jaune colza RAL 10210.0060

1.20 €

1 4 jours M5251216815jaune colza RAL 10210.0066

1.23 €

1 4 jours M5251216820jaune colza RAL 10210.0071

1.24 €

1 4 jours M5251216825jaune colza RAL 10210.0080

1.26 €

1 4 jours M5251216830jaune colza RAL 10210.0080

1.27 €

1 4 jours M5251216840jaune colza RAL 10210.0100

1.20 €

1 4 jours M5251216810gris foncé RAL 70210.0060

1.20 €

1 4 jours M5251216815gris foncé RAL 70210.0066

1.23 €

1 4 jours M5251216820gris foncé RAL 70210.0071

1.24 €

1 4 jours M5251216825gris foncé RAL 70210.0080

1.26 €

1 4 jours M5251216830gris foncé RAL 70210.0080

1.27 €

1 4 jours M5251216840gris foncé RAL 70210.0100

1.20 €

1 4 jours M6251216810gris foncé RAL 70210.0090

1.20 €

1 4 jours M6251216815gris foncé RAL 70210.0100

1.23 €

1 4 jours M6251216820gris foncé RAL 70210.0120

1.24 €

1 4 jours M6251216825gris foncé RAL 70210.0120

1.26 €

1 4 jours M6251216830gris foncé RAL 70210.0130

1.27 €

1 4 jours M6251216840gris foncé RAL 70210.0140

1.63 €

1 4 jours M63214201010gris clair RAL 70350.0070

1.63 €

1 4 jours M63214201015gris clair RAL 70350.0080

1.63 €

1 4 jours M63214201020gris clair RAL 70350.0115

1.68 €

1 4 jours M63214201025gris clair RAL 70350.0100

1.71 €

1 4 jours M63214201030gris clair RAL 70350.0132

1.74 €

1 4 jours M63214201040gris clair RAL 70350.0120

1.63 €

1 4 jours M63214201010rouge traffic RAL 30200.0070

1.63 €

1 4 jours M63214201015rouge traffic RAL 30200.0080

1.63 €

1 4 jours M63214201020rouge traffic RAL 30200.0114

1.68 €

1 4 jours M63214201025rouge traffic RAL 30200.0100

1.71 €

1 4 jours M63214201030rouge traffic RAL 30200.0132

1.74 €

1 4 jours M63214201040rouge traffic RAL 30200.0120

1.63 €

1 4 jours M63214201010jaune colza RAL 10210.0070

1.63 €

1 4 jours M63214201015jaune colza RAL 10210.0080

1.63 €

1 4 jours M63214201020jaune colza RAL 10210.0116

1.68 €

1 4 jours M63214201025jaune colza RAL 10210.0100

1.71 €

1 4 jours M63214201030jaune colza RAL 10210.0132

1.74 €

1 4 jours M63214201040jaune colza RAL 10210.0120

1.20 €

1 4 jours M6251216810gris clair RAL 70350.0090

1.20 €

1 4 jours M6251216815gris clair RAL 70350.0100

1.23 €

1 4 jours M6251216820gris clair RAL 70350.0120

1.24 €

1 4 jours M6251216825gris clair RAL 70350.0120

1.26 €

1 4 jours M6251216830gris clair RAL 70350.0130

1.27 €

1 4 jours M6251216840gris clair RAL 70350.0140

1.20 €

1 4 jours M6251216810rouge traffic RAL 30200.0090

1.20 €

1 4 jours M6251216815rouge traffic RAL 30200.0100

1.23 €

1 4 jours M6251216820rouge traffic RAL 30200.0120

1.24 €

1 4 jours M6251216825rouge traffic RAL 30200.0120

1.26 €

1 4 jours M6251216830rouge traffic RAL 30200.0130

1.27 €

1 4 jours M6251216840rouge traffic RAL 30200.0140

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matière de composant acier inoxydable DIN similaires à DIN 6336
Forme L Désignation Bouton Étoile Couleur du corps de base noir
Matière du corps de base thermoplastique Type de filetage filetage RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique