Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | D8 (mm) | H=Hauteur (mm) | H3 | H5 | H5 maximum | T=profondeur de filetage (mm) | Couleur capsule | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | gris clair RAL 7035 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M4 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 0.0085 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | - | 22 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 0.0083 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 0.0105 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | - | 22 | 10 | gris clair RAL 7035 | 0.0083 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | - | 22 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0083 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | - | 22 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 0.0083 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | gris clair RAL 7035 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M5 | 32 | 14 | 20 | 10 | 26 | 26 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 0.0105 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | - | 26 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 0.0102 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 0.0075 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | - | 26 | 10 | gris clair RAL 7035 | 0.0103 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | - | 26 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0102 | ||
2.88 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | - | 26 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 0.0103 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | gris clair RAL 7035 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0075 | ||
2.84 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 12 | 16 | 8 | 22 | 22 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 0.0075 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | - | 31 | 14 | gris foncé RAL 7021 | 0.0198 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | gris foncé RAL 7021 | 0.0265 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | - | 31 | 14 | gris clair RAL 7035 | 0.0199 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | - | 31 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0198 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | - | 31 | 14 | jaune colza RAL 1021 | 0.0198 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | gris clair RAL 7035 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M8 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 14 | jaune colza RAL 1021 | 0.0265 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | - | 38 | 14 | gris foncé RAL 7021 | 0.0236 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | gris foncé RAL 7021 | 0.0135 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | gris foncé RAL 7021 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | - | 38 | 14 | gris clair RAL 7035 | 0.0244 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | - | 38 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0244 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | - | 38 | 14 | jaune colza RAL 1021 | 0.0236 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | gris clair RAL 7035 | 0.0135 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0135 | ||
3.20 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 18 | 25 | 13 | 31 | 31 | 14 | jaune colza RAL 1021 | 0.0135 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | gris clair RAL 7035 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M10 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 14 | jaune colza RAL 1021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | - | 46 | 18 | gris foncé RAL 7021 | 0.0549 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 18 | gris foncé RAL 7021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | - | 46 | 18 | gris clair RAL 7035 | 0.0549 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | - | 46 | 18 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0548 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | - | 46 | 18 | jaune colza RAL 1021 | 0.0549 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 18 | gris clair RAL 7035 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 18 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0395 | ||
4.26 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 22 | 32 | 17 | 38 | 38 | 18 | jaune colza RAL 1021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | gris foncé RAL 7021 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | gris clair RAL 7035 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | rouge traffic RAL 3020 | 0.0395 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | M16 | 63 | 26 | 40 | 21 | 46 | 46 | 18 | jaune colza RAL 1021 | 0.0395 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | L1(mm) | 181 | Matière de composant | acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
DIN | similaires à DIN 6336 | Forme | KS | Désignation | Bouton Étoile |
Couleur du corps de base | noir | Matière du corps de base | thermoplastique | Type de filetage | taraudage |
Finition 1 | avec attache de sécurité | RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
D8(mm)
H=Hauteur(mm)
H3
H5
H5 maximum
T=profondeur de filetage(mm)
Couleur capsule
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles