Poignées étoile, similaires à DIN 6336, filetage intérieur sans capuchon, forme D (06220) (Numéros de référence)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, filetage intérieur sans capuchon, forme D (06220)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : insert taraudé sans pastille

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06220-504
06220-505
06220-5051
06220-506
06220-5061
06220-508
06220-5081
06220-510
06220-5101
06220-5102
06220-512
06220-5121
06220-516
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

0.75 €

1 4 jours M4251216810

0.75 €

1 4 jours M5251216810

0.79 €

1 4 jours M53214201010

0.79 €

1 4 jours M63214201010

0.75 €

1 4 jours M6251216810

0.87 €

1 4 jours M84018251314

1.37 €

1 4 jours M85022321714

1.37 €

1 4 jours M105022321714

0.87 €

1 4 jours M104018251314

2.50 €

1 4 jours M106326402114

2.50 €

1 4 jours M126326402118

1.37 €

1 4 jours M125022321718

3.59 €

1 4 jours M166326402118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) D

Assistance technique