Bouton étoile similaire à DIN 6336, avec insert lisse, Forme H (06220) (Numéros de référence)

Bouton étoile similaire à DIN 6336, avec insert lisse, Forme H (06220)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme H : avec insert lisse

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06220-105
06220-1055
06220-1056
06220-1057
06220-106
06220-1065
06220-1066
06220-1067
06220-108
06220-1085
06220-1086
06220-1087
06220-110
06220-1101
06220-1105
06220-1106
06220-1107
06220-11015
06220-11016
06220-11017
06220-112
06220-1125
06220-1126
06220-1127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 Capuchon de couleur D=alésage
(mm)
D8
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

0.80 €

1 4 jours 25168Noir de jais51210

0.80 €

1 4 jours 25168RAL 7035 Gris clair51210

0.80 €

1 4 jours 25168RAL 3020 Rouge trafic51210

0.80 €

1 4 jours 25168RAL 1021 Jaune colza51210

0.83 €

1 4 jours 322010Noir de jais61410

0.83 €

1 4 jours 322010RAL 7035 Gris clair61410

0.83 €

1 4 jours 322010RAL 3020 Rouge trafic61410

0.83 €

1 4 jours 322010RAL 1021 Jaune colza61410

0.98 €

1 4 jours 402513Noir de jais81814

0.98 €

1 4 jours 402513RAL 7035 Gris clair81814

0.98 €

1 4 jours 402513RAL 3020 Rouge trafic81814

0.98 €

1 4 jours 402513RAL 1021 Jaune colza81814

1.52 €

1 4 jours 503217Noir de jais102214

2.62 €

1 4 jours 634021Noir de jais102614

1.52 €

1 4 jours 503217RAL 7035 Gris clair102214

1.52 €

1 4 jours 503217RAL 3020 Rouge trafic102214

1.52 €

1 4 jours 503217RAL 1021 Jaune colza102214

2.62 €

1 4 jours 634021RAL 7035 Gris clair102614

2.62 €

1 4 jours 634021RAL 3020 Rouge trafic102614

2.62 €

1 4 jours 634021RAL 1021 Jaune colza102614

2.64 €

1 4 jours 634021Noir de jais122618

2.64 €

1 4 jours 634021RAL 7035 Gris clair122618

2.64 €

1 4 jours 634021RAL 3020 Rouge trafic122618

2.64 €

1 4 jours 634021RAL 1021 Jaune colza122618

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier Couleur principale Noir Forme H

Assistance technique