Poignées étoile, similaires à DIN 6336, filetage intérieur avec capuchon, forme K (06220)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, filetage intérieur avec capuchon, forme K (06220)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme K : insert taraudé avec pastille

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06220-204
06220-2045
06220-2046
06220-2047
06220-205
06220-2051
06220-2055
06220-2056
06220-2057
06220-20515
06220-20516
06220-20517
06220-206
06220-2061
06220-2065
06220-2066
06220-2067
06220-20615
06220-20616
06220-20617
06220-208
06220-2081
06220-2085
06220-2086
06220-2087
06220-20815
06220-20816
06220-20817
06220-210
06220-2101
06220-2102
06220-2105
06220-2106
06220-2107
06220-21015
06220-21016
06220-21017
06220-21025
06220-21026
06220-21027
06220-212
06220-2121
06220-2125
06220-2126
06220-2127
06220-21215
06220-21216
06220-21217
06220-216
06220-2165
06220-2166
06220-2167
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 T=profondeur de filetage
(mm)

0.80 €

1 4 jours M425noir de jais1216810

0.80 €

1 4 jours M425RAL 7035 gris clair1216810

0.80 €

1 4 jours M425RAL 3020 rouge trafic1216810

0.80 €

1 4 jours M425RAL 1021 jaune colza1216810

0.80 €

1 4 jours M525noir de jais1216810

0.83 €

1 4 jours M532noir de jais14201010

0.80 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216810

0.80 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216810

0.80 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216810

0.83 €

1 4 jours M532RAL 7035 gris clair14201010

0.83 €

1 4 jours M532RAL 3020 rouge trafic14201010

0.83 €

1 4 jours M532RAL 1021 jaune colza14201010

0.83 €

1 4 jours M632noir de jais14201010

0.80 €

1 4 jours M625noir de jais1216810

0.83 €

1 4 jours M632RAL 7035 gris clair14201010

0.83 €

1 4 jours M632RAL 3020 rouge trafic14201010

0.83 €

1 4 jours M632RAL 1021 jaune colza14201010

0.80 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216810

0.80 €

1 4 jours M625RAL 3020 rouge trafic1216810

0.80 €

1 4 jours M625RAL 1021 jaune colza1216810

0.98 €

1 4 jours M840noir de jais18251314

1.52 €

1 4 jours M850noir de jais22321714

0.98 €

1 4 jours M840RAL 7035 gris clair18251314

0.98 €

1 4 jours M840RAL 3020 rouge trafic18251314

0.98 €

1 4 jours M840RAL 1021 jaune colza18251314

1.52 €

1 4 jours M850RAL 7035 gris clair22321714

1.52 €

1 4 jours M850RAL 3020 rouge trafic22321714

1.52 €

1 4 jours M850RAL 1021 jaune colza22321714

1.52 €

1 4 jours M1050noir de jais22321714

0.98 €

1 4 jours M1040noir de jais18251314

2.64 €

1 4 jours M1063noir de jais26402114

1.52 €

1 4 jours M1050RAL 7035 gris clair22321714

1.52 €

1 4 jours M1050RAL 3020 rouge trafic22321714

1.52 €

1 4 jours M1050RAL 1021 jaune colza22321714

0.98 €

1 4 jours M1040RAL 7035 gris clair18251314

0.98 €

1 4 jours M1040RAL 3020 rouge trafic18251314

0.98 €

1 4 jours M1040RAL 1021 jaune colza18251314

2.64 €

1 4 jours M1063RAL 7035 gris clair26402114

2.64 €

1 4 jours M1063RAL 3020 rouge trafic26402114

2.64 €

1 4 jours M1063RAL 1021 jaune colza26402114

2.64 €

1 4 jours M1263noir de jais26402118

1.52 €

1 4 jours M1250noir de jais22321718

2.64 €

1 4 jours M1263RAL 7035 gris clair26402118

2.64 €

1 4 jours M1263RAL 3020 rouge trafic26402118

2.64 €

1 4 jours M1263RAL 1021 jaune colza26402118

1.52 €

1 4 jours M1250RAL 7035 gris clair22321718

1.52 €

1 4 jours M1250RAL 3020 rouge trafic22321718

1.52 €

1 4 jours M1250RAL 1021 jaune colza22321718

3.93 €

1 4 jours M1663noir de jais26402118

3.93 €

1 4 jours M1663RAL 7035 gris clair26402118

3.93 €

1 4 jours M1663RAL 3020 rouge trafic26402118

3.93 €

1 4 jours M1663RAL 1021 jaune colza26402118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) K

Assistance technique