Poignées étoile, similaires à DIN 6336, avec filetage extérieur, forme L (06220)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, avec filetage extérieur, forme L (06220)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme : insert fileté

· Pastille dans différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06220-4055X10
06220-4055X15
06220-4055X20
06220-4055X25
06220-4055X30
06220-4055X35
06220-4055X40
06220-4055X45
06220-4055X50
06220-4055X60
06220-4056X10
06220-4056X15
06220-4056X20
06220-4056X25
06220-4056X30
06220-4056X35
06220-4056X40
06220-4056X45
06220-4056X50
06220-4056X60
06220-4057X10
06220-4057X15
06220-4057X20
06220-4057X25
06220-4057X30
06220-4057X35
06220-4057X40
06220-4057X45
06220-4057X50
06220-4057X60
06220-405X10
06220-405X15
06220-405X20
06220-405X25
06220-405X30
06220-405X35
06220-405X40
06220-405X45
06220-405X50
06220-405X60
06220-4061X10
06220-4061X15
06220-4061X20
06220-4061X25
06220-4061X30
06220-4061X35
06220-4061X40
06220-4061X45
06220-4061X50
06220-4061X60
06220-4065X10
06220-4065X15
06220-4065X20
06220-4065X25
06220-4065X30
06220-4065X35
06220-4065X40
06220-4065X45
06220-4065X50
06220-4065X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Capuchon de couleur
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 L=longueur de filetage
(mm)

0.66 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216810

0.66 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216815

0.66 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216820

0.68 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216825

0.68 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216830

0.70 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216835

0.73 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216840

0.76 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216845

0.79 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216850

0.83 €

1 4 jours M525RAL 7035 gris clair1216860

0.66 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216810

0.66 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216815

0.66 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216820

0.68 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216825

0.68 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216830

0.70 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216835

0.73 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216840

0.76 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216845

0.79 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216850

0.83 €

1 4 jours M525RAL 3020 rouge trafic1216860

0.66 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216810

0.66 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216815

0.66 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216820

0.68 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216825

0.68 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216830

0.70 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216835

0.73 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216840

0.76 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216845

0.79 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216850

0.83 €

1 4 jours M525RAL 1021 jaune colza1216860

0.66 €

1 4 jours M525noir de jais1216810

0.66 €

1 4 jours M525noir de jais1216815

0.66 €

1 4 jours M525noir de jais1216820

0.68 €

1 4 jours M525noir de jais1216825

0.68 €

1 4 jours M525noir de jais1216830

0.70 €

1 4 jours M525noir de jais1216835

0.73 €

1 4 jours M525noir de jais1216840

0.76 €

1 4 jours M525noir de jais1216845

0.79 €

1 4 jours M525noir de jais1216850

0.83 €

1 4 jours M525noir de jais1216860

0.80 €

1 4 jours M632noir de jais14201010

0.80 €

1 4 jours M632noir de jais14201015

0.80 €

1 4 jours M632noir de jais14201020

0.81 €

1 4 jours M632noir de jais14201025

0.81 €

1 4 jours M632noir de jais14201030

0.83 €

1 4 jours M632noir de jais14201035

0.86 €

1 4 jours M632noir de jais14201040

0.87 €

1 4 jours M632noir de jais14201045

0.90 €

1 4 jours M632noir de jais14201050

1.02 €

1 4 jours M632noir de jais14201060

0.66 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216810

0.66 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216815

0.66 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216820

0.68 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216825

0.68 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216830

0.70 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216835

0.73 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216840

0.76 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216845

0.79 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216850

0.83 €

1 4 jours M625RAL 7035 gris clair1216860

Loading...

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) L

Assistance technique