Poignées étoile, similaires à DIN 6336, hexagonales, forme S (06220)

Poignées étoile, similaires à DIN 6336, hexagonales, forme S (06220)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme D : insert taraudé sans pastille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06220-808
06220-810
06220-813
06220-816
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H3 SW=largeur de clavette
(mm)
T7

0.51 €

1 4 jours 3214201085

0.72 €

1 4 jours 401825131010

0.98 €

1 4 jours 502232171310

1.42 €

1 4 jours 632640211615

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Capuchon de couleur(mm) noir de jais
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) S

Assistance technique