Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06220-11408124X25
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | M8 | Matériau du corps principal | Autres | Diamètre extérieur(Ø) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Matériau du composant(mm) | Acier | Couleur principale(mm) | RAL 9011 noir graphite |
Forme(mm) | L | D8(mm) | 18 | H=Hauteur(mm) | 25 |
H3 | 13 | L=longueur de filetage(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Poignées étoile, antistatiques, similaires à DIN 6336, filetage extérieur, forme L (06220), le numéro d'article est le suivant: 06220-11408124X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06220-11408124X25.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles