Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (06253)

Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (06253)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06253-5008
06253-50081
06253-50085
06253-50086
06253-50087
06253-500815
06253-500816
06253-500817
06253-5010
06253-50101
06253-5012
06253-50105
06253-50106
06253-50107
06253-501015
06253-501016
06253-501017
06253-50121
06253-50125
06253-50126
06253-50127
06253-501215
06253-501216
06253-501217
06253-6310
06253-63101
06253-6312
06253-63105
06253-6316
06253-63106
06253-63107
06253-631015
06253-631016
06253-631017
06253-63121
06253-63125
06253-63126
06253-63127
06253-63165
06253-63166
06253-63167
06253-631215
06253-631216
06253-631217
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Capuchon de couleur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
H2 T=profondeur de filetage
(mm)

2.65 €

1 4 jours M850AcierRAL 7021 gris noir22.228.234.817.811.514

4.00 €

1 4 jours M850Acier inoxydableRAL 7021 gris noir22.228.234.817.811.514

2.65 €

1 4 jours M850AcierRAL 7035 gris clair22.228.234.817.811.514

2.65 €

1 4 jours M850AcierRAL 3020 rouge trafic22.228.234.817.811.514

2.65 €

1 4 jours M850AcierRAL 1021 jaune colza22.228.234.817.811.514

4.00 €

1 4 jours M850Acier inoxydableRAL 7035 gris clair22.228.234.817.811.514

4.00 €

1 4 jours M850Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic22.228.234.817.811.514

4.00 €

1 4 jours M850Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza22.228.234.817.811.514

2.65 €

1 4 jours M1050AcierRAL 7021 gris noir22.228.234.817.811.514

4.00 €

1 4 jours M1050Acier inoxydableRAL 7021 gris noir22.228.234.817.811.514

3.04 €

1 4 jours M1250AcierRAL 7021 gris noir22.228.234.817.811.518

2.65 €

1 4 jours M1050AcierRAL 7035 gris clair22.228.234.817.811.514

2.65 €

1 4 jours M1050AcierRAL 3020 rouge trafic22.228.234.817.811.514

2.65 €

1 4 jours M1050AcierRAL 1021 jaune colza22.228.234.817.811.514

4.00 €

1 4 jours M1050Acier inoxydableRAL 7035 gris clair22.228.234.817.811.514

4.00 €

1 4 jours M1050Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic22.228.234.817.811.514

4.00 €

1 4 jours M1050Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza22.228.234.817.811.514

4.43 €

1 4 jours M1250Acier inoxydableRAL 7021 gris noir22.228.234.817.811.518

3.04 €

1 4 jours M1250AcierRAL 7035 gris clair22.228.234.817.811.518

3.04 €

1 4 jours M1250AcierRAL 3020 rouge trafic22.228.234.817.811.518

3.04 €

1 4 jours M1250AcierRAL 1021 jaune colza22.228.234.817.811.518

4.43 €

1 4 jours M1250Acier inoxydableRAL 7035 gris clair22.228.234.817.811.518

4.43 €

1 4 jours M1250Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic22.228.234.817.811.518

4.43 €

1 4 jours M1250Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza22.228.234.817.811.518

3.20 €

1 4 jours M1063AcierRAL 7021 gris noir2835.54422.514.514

4.51 €

1 4 jours M1063Acier inoxydableRAL 7021 gris noir2835.54422.514.514

3.49 €

1 4 jours M1263AcierRAL 7021 gris noir2835.54422.514.518

3.20 €

1 4 jours M1063AcierRAL 7035 gris clair2835.54422.514.514

3.62 €

1 4 jours M1663AcierRAL 7021 gris noir2835.54422.514.518

3.20 €

1 4 jours M1063AcierRAL 3020 rouge trafic2835.54422.514.514

3.20 €

1 4 jours M1063AcierRAL 1021 jaune colza2835.54422.514.514

4.51 €

1 4 jours M1063Acier inoxydableRAL 7035 gris clair2835.54422.514.514

4.51 €

1 4 jours M1063Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic2835.54422.514.514

4.51 €

1 4 jours M1063Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza2835.54422.514.514

4.91 €

1 4 jours M1263Acier inoxydableRAL 7021 gris noir2835.54422.514.518

3.49 €

1 4 jours M1263AcierRAL 7035 gris clair2835.54422.514.518

3.49 €

1 4 jours M1263AcierRAL 3020 rouge trafic2835.54422.514.518

3.49 €

1 4 jours M1263AcierRAL 1021 jaune colza2835.54422.514.518

3.62 €

1 4 jours M1663AcierRAL 7035 gris clair2835.54422.514.518

3.62 €

1 4 jours M1663AcierRAL 3020 rouge trafic2835.54422.514.518

3.62 €

1 4 jours M1663AcierRAL 1021 jaune colza2835.54422.514.518

4.91 €

1 4 jours M1263Acier inoxydableRAL 7035 gris clair2835.54422.514.518

4.91 €

1 4 jours M1263Acier inoxydableRAL 3020 rouge trafic2835.54422.514.518

4.91 €

1 4 jours M1263Acier inoxydableRAL 1021 jaune colza2835.54422.514.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Couleur principale(mm) RAL 7021 gris noir
Forme(mm) K

Assistance technique