Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06699-18008 |
06699-18010 |
06699-18012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | |
---|---|---|---|---|---|
6.31 € | 1 | 4 jours | M8 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | M10 | ||
6.86 € | 1 | 4 jours | M12 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Diamètre extérieur(Ø) | 80 | Matériau principal(mm) | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant(mm) | Acier | Couleur du composant(mm) | RAL 7021 gris noir | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
Forme(mm) | K | D2(mm) | 29.2 | H=Hauteur(mm) | 53.5 |
H1(Nm) | 31 | T=profondeur de filetage(mm) | 17 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles