Poignées triangulaires à collier haut, filetage intérieur (06702)

Poignées triangulaires à collier haut, filetage intérieur (06702)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Avantage : un meilleur réglage

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06702-14006
06702-15008
06702-16210
06702-24006
06702-25008
06702-26210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.13 €

1 4 jours M640Acier142212

1.68 €

1 4 jours M850Acier182814

2.13 €

1 4 jours M1062Acier223514

3.24 €

1 4 jours M640Acier inoxydable12229

4.36 €

1 4 jours M850Acier inoxydable152813

5.71 €

1 4 jours M1062Acier inoxydable183513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K

Assistance technique