Poignées triangulaires à collier haut, filetage extérieur (06702)

Poignées triangulaires à collier haut, filetage extérieur (06702)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Avantage : un meilleur réglage

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06702-14006X15
06702-14008X20
06702-15008X20
06702-15010X25
06702-16210X25
06702-24006X20
06702-24008X20
06702-25008X20
06702-25010X30
06702-26210X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.08 €

1 4 jours M640Acier142215

1.13 €

1 4 jours M840Acier142220

1.60 €

1 4 jours M850Acier182820

1.63 €

1 4 jours M1050Acier222825

2.03 €

1 4 jours M1062Acier223525

1.56 €

1 4 jours M640Acier inoxydable122220

1.77 €

1 4 jours M840Acier inoxydable122220

2.21 €

1 4 jours M850Acier inoxydable152820

3.86 €

1 4 jours M1050Acier inoxydable152830

4.49 €

1 4 jours M1062Acier inoxydable183530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) L

Assistance technique