Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (06850)

Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (06850)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06850-3205
06850-3206
06850-4006
06850-4008
06850-4010
06850-5008
06850-5010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

1.56 €

1 4 jours M532Laiton1622.411.210

1.56 €

1 4 jours M632Laiton1622.411.29

1.79 €

1 4 jours M640Acier20281412

1.79 €

1 4 jours M840Acier20281414

1.79 €

1 4 jours M1040Acier20281414

2.58 €

1 4 jours M850Acier253517.514

2.58 €

1 4 jours M1050Acier253517.514

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Forme(mm) K

Assistance technique