Poignées à cinq lobes avec filetage extérieur (06850)

Poignées à cinq lobes avec filetage extérieur (06850)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06850-3206X12
06850-3206X18
06850-3208X16
06850-3208X24
06850-4006X18
06850-4008X16
06850-4008X20
06850-4008X24
06850-4010X30
06850-5008X16
06850-5008X24
06850-5010X20
06850-5010X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

1.57 €

1 4 jours M6321622.411.212

1.57 €

1 4 jours M6321622.411.218

1.57 €

1 4 jours M8321622.411.216

1.57 €

1 4 jours M8321622.411.224

1.82 €

1 4 jours M64020281418

1.82 €

1 4 jours M84020281416

1.82 €

1 4 jours M84020281420

1.82 €

1 4 jours M84020281424

2.28 €

1 4 jours M104020281430

2.59 €

1 4 jours M850253517.516

2.59 €

1 4 jours M850253517.524

2.59 €

1 4 jours M1050253517.520

2.59 €

1 4 jours M1050253517.530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Matériau du composant(mm) Acier
Forme(mm) L

Assistance technique