Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (06851)

Poignées à cinq lobes avec filetage intérieur (06851)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Polie haute brillance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06851-13205
06851-13206
06851-14006
06851-14008
06851-14010
06851-15008
06851-15010
06851-16012
06851-3205
06851-3206
06851-4006
06851-4008
06851-4010
06851-5008
06851-5010
06851-6012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(Nm)
T=profondeur de filetage
(mm)

6.78 €

1 4 jours M532Acier inoxydablebrillant1622.5117.5

7.30 €

1 4 jours M632Acier inoxydablebrillant1622.5119

8.61 €

1 4 jours M640Acier inoxydablebrillant2028149

8.80 €

1 4 jours M840Acier inoxydablebrillant20281412

9.22 €

1 4 jours M1040Acier inoxydablebrillant20281415

10.25 €

1 4 jours M850Acier inoxydablebrillant253517.512

11.32 €

1 4 jours M1050Acier inoxydablebrillant253517.515

13.76 €

1 4 jours M1260Acier inoxydablebrillant303718.518

3.55 €

1 4 jours M532Acierpassivé-bleu1622.5117.5

3.64 €

1 4 jours M632Acierpassivé-bleu1622.5119

4.26 €

1 4 jours M640Acierpassivé-bleu2028149

4.35 €

1 4 jours M840Acierpassivé-bleu20281412

4.46 €

1 4 jours M1040Acierpassivé-bleu20281415

5.31 €

1 4 jours M850Acierpassivé-bleu253517.512

5.40 €

1 4 jours M1050Acierpassivé-bleu253517.515

6.78 €

1 4 jours M1260Acierpassivé-bleu303718.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir
Forme(mm) K

Assistance technique