Poignées à cinq lobes, plastique, verrouillables, filetage femelle (06852)

Poignées à cinq lobes, plastique, verrouillables, filetage femelle (06852)
· Évitent tout desserrage inopiné du vissage ou du raccord

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

· Les poignées cinq lobes sont fournies avec 2 clés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06852-06806
06852-06808
06852-06810
06852-0846806
06852-0846808
06852-0846810
06852-6806
06852-6808
06852-6810
06852-846806
06852-846808
06852-846810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du composant
(mm)
Couleur principale
(mm)

27.19 €

1 4 jours M6Acier inoxydablegris noir

27.37 €

1 4 jours M8Acier inoxydablegris noir

27.75 €

1 4 jours M10Acier inoxydablegris noir

27.19 €

1 4 jours M6Acier inoxydablerouge

27.37 €

1 4 jours M8Acier inoxydablerouge

27.75 €

1 4 jours M10Acier inoxydablerouge

24.72 €

1 4 jours M6Aciergris noir

24.87 €

1 4 jours M8Aciergris noir

25.24 €

1 4 jours M10Aciergris noir

24.72 €

1 4 jours M6Acierrouge

24.87 €

1 4 jours M8Acierrouge

25.24 €

1 4 jours M10Acierrouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Plastique Diamètre extérieur(Ø) 68 D2(mm) 24
H(mm) 10 H1(Nm) 45.5 T(mm) 17

Assistance technique