Poignées à cinq lobes, plastique, verrouillables, filetage mâle (06852) (Numéros de référence)

Poignées à cinq lobes, plastique, verrouillables, filetage mâle (06852)
· Évitent tout desserrage inopiné du vissage ou du raccord

· La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée)

· Les poignées cinq lobes sont fournies avec 2 clés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06852-06808X20
06852-06810X20
06852-0846808X20
06852-0846810X20
06852-6808X20
06852-6810X20
06852-846808X20
06852-846810X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du composant
(mm)
Couleur principale
(mm)

26.43 €

1 4 jours M8Acier inoxydablegris noir

26.59 €

1 4 jours M10Acier inoxydablegris noir

26.43 €

1 4 jours M8Acier inoxydablerouge

26.59 €

1 4 jours M10Acier inoxydablerouge

24.00 €

1 4 jours M8Aciergris noir

24.21 €

1 4 jours M10Aciergris noir

24.00 €

1 4 jours M8Acierrouge

24.21 €

1 4 jours M10Acierrouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Plastique Diamètre extérieur(Ø) 68 D2(mm) 24
H(mm) 10 H1(Nm) 45.5 L=longueur de filetage(mm) 20

Assistance technique