Boutons champignon, filetage extérieur (06239)

Boutons champignon, filetage extérieur (06239)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06239-11805X10
06239-12106X10
06239-12506X10
06239-13308X15
06239-1805X10
06239-2106X10
06239-2506X10
06239-3308X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Couleur du composant
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)

3.31 €

1 4 jours M518Acier inoxydablebrillant101510

3.64 €

1 4 jours M621Acier inoxydablebrillant121710

4.11 €

1 4 jours M625Acier inoxydablebrillant142110

5.46 €

1 4 jours M833Acier inoxydablebrillant182915

1.66 €

1 4 jours M518Acierpassivé-bleu101510

1.81 €

1 4 jours M621Acierpassivé-bleu121710

2.06 €

1 4 jours M625Acierpassivé-bleu142110

2.88 €

1 4 jours M833Acierpassivé-bleu182915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique