Boutons champignon, filetage extérieur (06240)

Boutons champignon, filetage extérieur (06240)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06240-11-104X10
06240-11-105X10
06240-11-1104X10
06240-11-1105X10
06240-11-1206X10
06240-11-1308X15
06240-11-206X10
06240-11-308X15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Matériau du composant
(mm)
Taille
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(Nm)
L=longueur de filetage
(mm)

2.10 €

1 4 jours M421Acier1passivé-bleu12211010

2.10 €

1 4 jours M521Acier1passivé-bleu12211010

3.19 €

1 4 jours M421Acier inoxydable1brillant12211010

3.19 €

1 4 jours M521Acier inoxydable1brillant12211010

4.11 €

1 4 jours M625Acier inoxydable2brillant14251210

5.30 €

1 4 jours M833Acier inoxydable3brillant18331615

2.82 €

1 4 jours M625Acier2passivé-bleu14251210

3.53 €

1 4 jours M833Acier3passivé-bleu18331615

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Corps de finition de surface(mm) Poli
Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique