Référence fabricant: 06241-04
Marque: NORELEM
Prix: 1.45 €
Délai de livraison: 4 jours
D: M4
Diamètre extérieur: 21 Ø
Corps principal, hauteur t: 21 mm
Corde acier: -
Matériau du composant: Acier
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
06241-04
Référence pièce
|
---|
06241-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | Corde acier | Matériau du composant | Capuchon de couleur | Taille (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 7021 Gris noir | 1 | 12 | 19 | 10 | 10 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | RAL 7021 Gris noir |
Vous vous trouvez sur la page de Bouton champignon avec taraudage (06241), le numéro d'article est le suivant: 06241-04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06241-04.
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
D
Diamètre extérieur(Ø)
Corps principal, hauteur t(mm)
Matériau du composant
Capuchon de couleur
Taille(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H1(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
06241-0043 |
06241-0045 |
06241-0046 |
06241-041 |
06241-042 |
06241-043 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D | Diamètre extérieur (Ø) | Corps principal, hauteur t (mm) | Corde acier | Matériau du composant | Capuchon de couleur | Taille (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 21 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 Bleu | 1 | 12 | 19 | 10 | 10 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 Gris clair | 1 | 12 | 19 | 10 | 10 | ||
2.17 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 21 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 Rouge trafic | 1 | 12 | 19 | 10 | 10 | ||
1.45 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 2004 Orange | 1 | 12 | 19 | 10 | 10 | ||
1.45 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 6032 Vert signal | 1 | 12 | 19 | 10 | 10 | ||
1.45 € | 1 | 4 jours | M4 | 21 | 21 | - | Acier | RAL 5017 Bleu | 1 | 12 | 19 | 10 | 10 |