Poignée boule avec filetage (06245)

Poignée boule avec filetage (06245)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06245-01061X15
06245-01061X20
06245-01061X25
06245-01061X30
06245-01062X15
06245-01062X20
06245-01062X25
06245-01062X30
06245-01063X15
06245-01063X20
06245-01063X25
06245-01063X30
06245-01065X15
06245-01065X20
06245-01065X25
06245-01065X30
06245-01066X15
06245-01066X20
06245-01066X25
06245-01066X30
06245-01067X15
06245-01067X20
06245-01067X25
06245-01067X30
06245-0106X15
06245-0106X20
06245-0106X25
06245-0106X30
06245-02081X20
06245-02081X25
06245-02081X30
06245-02081X40
06245-02082X20
06245-02082X25
06245-02082X30
06245-02082X40
06245-02083X20
06245-02083X25
06245-02083X30
06245-02083X40
06245-02085X20
06245-02085X25
06245-02085X30
06245-02085X40
06245-02086X20
06245-02086X25
06245-02086X30
06245-02086X40
06245-02087X20
06245-02087X25
06245-02087X30
06245-02087X40
06245-0208X20
06245-0208X25
06245-0208X30
06245-0208X40
06245-03101X20
06245-03101X30
06245-03101X40
06245-03102X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 Corde acier Matériau du composant Capuchon de couleur Taille
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

5.58 €

1 4 jours M615252521.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange112173-

5.58 €

1 4 jours M620252521.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange112173-

5.58 €

1 4 jours M625252521.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange112173-

5.58 €

1 4 jours M630252521.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange112173-

5.58 €

1 4 jours M615252521.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal112173-

5.58 €

1 4 jours M620252521.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal112173-

5.58 €

1 4 jours M625252521.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal112173-

5.58 €

1 4 jours M630252521.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal112173-

5.58 €

1 4 jours M615252521.4305Acier inoxydableRAL 5017 Bleu112173-

5.58 €

1 4 jours M620252521.4305Acier inoxydableRAL 5017 Bleu112173-

5.58 €

1 4 jours M625252521.4305Acier inoxydableRAL 5017 Bleu112173-

5.58 €

1 4 jours M630252521.4305Acier inoxydableRAL 5017 Bleu112173-

5.58 €

1 4 jours M61525252-Acier inoxydableRAL 7035 Gris clair11217310

5.58 €

1 4 jours M62025252-Acier inoxydableRAL 7035 Gris clair11217310

5.58 €

1 4 jours M62525252-Acier inoxydableRAL 7035 Gris clair11217310

5.58 €

1 4 jours M63025252-Acier inoxydableRAL 7035 Gris clair11217310

5.58 €

1 4 jours M61525252-Acier inoxydableRAL 3020 Rouge trafic11217310

5.58 €

1 4 jours M62025252-Acier inoxydableRAL 3020 Rouge trafic11217310

5.58 €

1 4 jours M62525252-Acier inoxydableRAL 3020 Rouge trafic11217310

5.58 €

1 4 jours M63025252-Acier inoxydableRAL 3020 Rouge trafic11217310

5.58 €

1 4 jours M61525252-Acier inoxydableRAL 1021 Jaune colza11217310

5.58 €

1 4 jours M62025252-Acier inoxydableRAL 1021 Jaune colza11217310

5.58 €

1 4 jours M62525252-Acier inoxydableRAL 1021 Jaune colza11217310

5.58 €

1 4 jours M63025252-Acier inoxydableRAL 1021 Jaune colza11217310

5.58 €

1 4 jours M61525252-Acier inoxydableRAL 7021 Gris noir112173-

5.58 €

1 4 jours M62025252-Acier inoxydableRAL 7021 Gris noir112173-

5.58 €

1 4 jours M62525252-Acier inoxydableRAL 7021 Gris noir112173-

5.58 €

1 4 jours M63025252-Acier inoxydableRAL 7021 Gris noir112173-

6.82 €

1 4 jours M82032332.61.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82532332.61.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M83032332.61.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M84032332.61.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82032332.61.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82532332.61.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M83032332.61.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M84032332.61.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82032332.61.4305Acier inoxydableRAL 5017 Bleu215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82532332.61.4305Acier inoxydableRAL 5017 Bleu215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M83032332.61.4305Acier inoxydableRAL 5017 Bleu215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M84032332.61.4305Acier inoxydableRAL 5017 Bleu215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82032332.6-Acier inoxydableRAL 7035 Gris clair215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82532332.6-Acier inoxydableRAL 7035 Gris clair215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M83032332.6-Acier inoxydableRAL 7035 Gris clair215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M84032332.6-Acier inoxydableRAL 7035 Gris clair215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82032332.6-Acier inoxydableRAL 3020 Rouge trafic215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82532332.6-Acier inoxydableRAL 3020 Rouge trafic215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M83032332.6-Acier inoxydableRAL 3020 Rouge trafic215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M84032332.6-Acier inoxydableRAL 3020 Rouge trafic215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82032332.6-Acier inoxydableRAL 1021 Jaune colza215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82532332.6-Acier inoxydableRAL 1021 Jaune colza215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M83032332.6-Acier inoxydableRAL 1021 Jaune colza215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M84032332.6-Acier inoxydableRAL 1021 Jaune colza215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82032332.6-Acier inoxydableRAL 7021 Gris noir215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M82532332.6-Acier inoxydableRAL 7021 Gris noir215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M83032332.6-Acier inoxydableRAL 7021 Gris noir215.5193.5-

6.82 €

1 4 jours M84032332.6-Acier inoxydableRAL 7021 Gris noir215.5193.5-

7.26 €

1 4 jours M1020404131.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange319234-

7.26 €

1 4 jours M1030404131.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange319234-

7.91 €

1 4 jours M1040404131.4305Acier inoxydableRAL 2004 Orange319234-

7.26 €

1 4 jours M1020404131.4305Acier inoxydableRAL 6032 Vert signal319234-

Loading...

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale RAL 7021 Gris noir

Assistance technique