Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Diamètre extérieur (Ø) | Corde acier | Matériau du composant (mm) | Capuchon de couleur (mm) | Taille (mm) | Composant de finition de surface (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (Nm) | H2 | L=longueur de filetage (mm) | L2 | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 1 | - | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
13.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 orange | 1 | brillant | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
13.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 vert signal | 1 | brillant | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
13.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 1 | brillant | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
13.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 1 | - | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
13.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 1 | - | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
13.68 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 1 | - | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 2 | - | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 orange | 2 | brillant | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 vert signal | 2 | brillant | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 2 | brillant | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 2 | - | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 2 | - | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
15.00 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 2 | - | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 3 | - | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 orange | 3 | brillant | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 vert signal | 3 | brillant | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 3 | brillant | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 3 | - | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 3 | - | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
17.47 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 3 | - | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier inoxydable | RAL 7021 gris noir | 4 | - | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 2004 orange | 4 | brillant | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 6032 vert signal | 4 | brillant | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | 1.4305 | Acier inoxydable | RAL 5017 bleu | 4 | brillant | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier inoxydable | RAL 7035 gris clair | 4 | - | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier inoxydable | RAL 3020 rouge trafic | 4 | - | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier inoxydable | RAL 1021 jaune colza | 4 | - | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 1 | - | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 2004 orange | 1 | passivé-bleu | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 1 | passivé-bleu | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 1 | passivé-bleu | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 1 | - | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 1 | - | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
9.74 € | 1 | 4 jours | M6 | 25 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 1 | - | 12 | 17 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 7 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 2 | - | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier | RAL 2004 orange | 2 | passivé-bleu | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 2 | passivé-bleu | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 2 | passivé-bleu | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 2 | - | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 2 | - | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | M8 | 32 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 2 | - | 15.5 | 19 | 10 | 33 | 3.5 | 2.6 | 12 | 20 | 6 | 6 | 8 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 3 | - | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier | RAL 2004 orange | 3 | passivé-bleu | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 3 | passivé-bleu | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 3 | passivé-bleu | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 3 | - | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 3 | - | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | M10 | 40 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 3 | - | 19 | 23 | 13 | 41 | 4 | 3 | 15 | 25 | 7 | 10 | 10 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier | RAL 7021 gris noir | 4 | - | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier | RAL 2004 orange | 4 | passivé-bleu | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier | RAL 6032 vert signal | 4 | passivé-bleu | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier | RAL 5017 bleu | 4 | passivé-bleu | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier | RAL 7035 gris clair | 4 | - | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier | RAL 3020 rouge trafic | 4 | - | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | M12 | 50 | - | Acier | RAL 1021 jaune colza | 4 | - | 24 | 31 | 16 | 51 | 5.5 | 4.5 | 20 | 30 | 8 | 8 | 13 |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal(mm) | Thermoplastique | Couleur principale(mm) | RAL 7021 gris noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Diamètre extérieur(Ø)
Corde acier
Matériau du composant(mm)
Capuchon de couleur(mm)
Taille(mm)
Composant de finition de surface(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(Nm)
H2
L=longueur de filetage(mm)
L2
L3(mm)
L4(mm)
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles