Boutons sphériques, thermoplastiques, DIN 319, renforcés, forme C, avec filetage en plastique (06247) (Numéros de référence)

Boutons sphériques, thermoplastiques, DIN 319, renforcés, forme C, avec filetage en plastique (06247)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme C : taraudage plastique

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06247-11604
06247-11605
06247-12005
06247-12006
06247-12506
06247-12508
06247-13208
06247-13210
06247-14010
06247-14012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.54 €

1 4 jours M4168156

0.54 €

1 4 jours M5168157.5

0.55 €

1 4 jours M52012187.5

0.55 €

1 4 jours M62012189

0.66 €

1 4 jours M6251522.59

0.66 €

1 4 jours M8251522.512

0.81 €

1 4 jours M832182912

0.81 €

1 4 jours M1032182915

1.38 €

1 4 jours M1040223715

1.57 €

1 4 jours M1240223715

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Plastique
Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) C

Assistance technique