Boutons sphériques, thermoplastiques, DIN 319, renforcés, forme E, avec douilles filetées (06247)

Boutons sphériques, thermoplastiques, DIN 319, renforcés, forme E, avec douilles filetées (06247)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme E : insert taraudé

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06247-22005
06247-22006
06247-22506
06247-22508
06247-23208
06247-23210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.73 €

1 4 jours M52012187.5

0.79 €

1 4 jours M62012187.5

0.77 €

1 4 jours M6251522.59

0.94 €

1 4 jours M8251522.59

1.19 €

1 4 jours M832182912

1.42 €

1 4 jours M1032182912

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier
Composant de finition de surface(mm) Galvanisé Couleur principale(mm) Noir Forme(mm) E

Assistance technique