Boutons sphériques, DIN 319, forme C (06247)

Boutons sphériques, DIN 319, forme C (06247)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

· Forme C : avec taraudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06247-116043
06247-116044
06247-120053
06247-120054
06247-125063
06247-125064
06247-132083
06247-132084
06247-140103
06247-140104
06247-150123
06247-150124
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Matériau du corps principal Diamètre extérieur
(Ø)
Corde acier D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.46 €

1 4 jours M4Aluminium16-8157.2

6.24 €

1 4 jours M4Acier inoxydable161.43018157.2

4.55 €

1 4 jours M5Aluminium20-12189.1

6.87 €

1 4 jours M5Acier inoxydable201.430112189.1

6.36 €

1 4 jours M6Aluminium25-1522.511

10.10 €

1 4 jours M6Acier inoxydable251.43011522.511

9.16 €

1 4 jours M8Aluminium32-182914.5

15.06 €

1 4 jours M8Acier inoxydable321.4301182914.5

13.18 €

1 4 jours M10Aluminium40-223718

26.63 €

1 4 jours M10Acier inoxydable401.4301223718

19.09 €

1 4 jours M12Aluminium50-284621

41.73 €

1 4 jours M12Acier inoxydable501.4301284621

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface(mm) Poli Forme(mm) C

Assistance technique