Boutons sphériques lisses, DIN 319, renforcés, forme C, avec filetage moulé (06250)

Boutons sphériques lisses, DIN 319, renforcés, forme C, avec filetage moulé (06250)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06250-11604
06250-11605
06250-11606
06250-116041
06250-116051
06250-12005
06250-12006
06250-120051
06250-120061
06250-12506
06250-12508
06250-125061
06250-125081
06250-13008
06250-130081
06250-13208
06250-13210
06250-132081
06250-13508
06250-13510
06250-135101
06250-14008
06250-14010
06250-14012
06250-140081
06250-140101
06250-14510
06250-14512
06250-15010
06250-15012
06250-150101
06250-150121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale
(mm)
D6
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

0.51 €

1 4 jours M416Noir8156

0.51 €

1 4 jours M516Noir8157.5

0.55 €

1 4 jours M616Noir8159

0.68 €

1 4 jours M416rouge8156

0.68 €

1 4 jours M516rouge8157.5

0.54 €

1 4 jours M520Noir12187.5

0.54 €

1 4 jours M620Noir12189

0.77 €

1 4 jours M520rouge12187.5

0.77 €

1 4 jours M620rouge12189

0.65 €

1 4 jours M625Noir15239

0.65 €

1 4 jours M825Noir152312

0.83 €

1 4 jours M625rouge15239

0.83 €

1 4 jours M825rouge152312

1.06 €

1 4 jours M830Noir162812

1.37 €

1 4 jours M830rouge162812

0.80 €

1 4 jours M832Noir182912

0.80 €

1 4 jours M1032Noir182915

1.20 €

1 4 jours M832rouge182912

1.20 €

1 4 jours M836Noir173318

1.20 €

1 4 jours M1036Noir173315

1.68 €

1 4 jours M1036rouge173315

1.46 €

1 4 jours M840Noir2037.512

1.46 €

1 4 jours M1040Noir2037.515

1.46 €

1 4 jours M1240Noir2037.518

2.11 €

1 4 jours M840rouge2037.512

2.11 €

1 4 jours M1040rouge2037.515

2.01 €

1 4 jours M1045Noir204315

2.01 €

1 4 jours M1245Noir204318

2.33 €

1 4 jours M1050Noir224815

2.33 €

1 4 jours M1250Noir284818

3.26 €

1 4 jours M1050rouge224815

3.26 €

1 4 jours M1250rouge284818

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Forme(mm) C
Type-forme(mm) filetage moulé

Assistance technique