Boutons coniques (06251)

Boutons coniques (06251)
· Boutons pour volants et manivelles

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06251-05
06251-06
06251-08
06251-061
06251-081
06251-10
06251-12
06251-101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal Diamètre extérieur
(Ø)
D3
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
T minimum T=profondeur de filetage
(mm)

1.16 €

1 4 jours M52012301815

1.57 €

1 4 jours M62515381819

2.15 €

1 4 jours M83018461816

1.16 €

1 4 jours M62012301818

1.55 €

1 4 jours M82515381818

2.64 €

1 4 jours M103521532119

2.64 €

1 4 jours M123521532121

2.15 €

1 4 jours M103018462118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal(mm) Thermodurcissable Couleur principale(mm) Noir

Assistance technique